Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Desk CREW

Уникальная ссылка: desk_Crew_MD
Брэнд: PALMBERG
Тип продукции: office furniture
Группа продукции: desk
Ширина (мм): 1800
Высота (мм): 1250
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2019-04-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Desk CREW
Intelligent – dynamic – versatile!
Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

Height adjustment Desk CREW:
fixed height: 720 mm
height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm
height-adjustable with crank: 650 - 850 mm
electric solution: 650 - 1250 mm
adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Мебель - Офисные столы
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Acoustical insulation
Код ССКПУ ООН: 30141601
Uniclass 1.4 Код: L6816
Uniclass 1.4 Описание: Acoustic insulation
Uniclass 2.0 Код: SS-25-25-05
Uniclass 2.0 Описание: Acoustic Panel Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_25_05
Uniclass 2015 Описание: Acoustic panel systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustic Insulation
Номер OmniClass: 23-15 13 19 35
Наименование OmniClass: Acoustical Wall Treatment
Продукция доступна в:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Netherlands
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Office Desks & Tables

Название Значение
Depth 800 mm
Desk Material Wood
Height 1250 mm
Leg Material Steel
Width 1800 mm

BIMobject®