Опубликуйте свои продукты
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Bring a bold, contemporary look to your property with PalmSHIELD Elite's Diagonal Louvered Elite Infill panels. These are optimum equipment screens, designed to enclose mechanical fixtures while permitting an ample degree of visibility and terrific airflow. Engineered from premium-grade aluminum, these panels combine durability with a sleek, modern aesthetic through their precisely angled louvers. Downloadable Files Diagonal Aluminum Plank Panel (pdf) Diagonal Aluminum Plank Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Diagonal Aluminum Plank Panel Specifications (doc)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdiagonal-louvered-plank
    • Тип продукцииGround Screen Infills
    • Группа продукцииElite Louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 11
    • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка