Опубликуйте свои продукты
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Cпецификация
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • Тип продукцииGround Screen Infills
  • Группа продукцииStaggered Infills
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка