Опубликуйте свои продукты
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
Cпецификация
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsemi-private-vinyl-plank
  • Тип продукцииGround Screen Infills
  • Группа продукцииSemi-Private & Alternating Infills
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка