Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

It is impossible not to be tempted by the generous planks and by the brushed and lacquered finish with a matt, raw look! This range will entice lovers of French wood flooring with refined lines, as well as those who prefer knots, cracks and other pecularities, testament to the unique character of each plank.
Cпецификация
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Тип продукцииDiva
  • Группа продукцииTimeless Natural Hues
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-12-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глубина (мм)495
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)9.9
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor