Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Wood floors with generous planks are becoming increasingly popular in both new and renovated interiors. Choose Diva 223, the new 223 mm XXL wide format for planks from Panaget. The “Sable” finish, oiled, with a subtle patina and bleached finish, gives an instant feeling of serenity to the whole room due to the wood floor. Enjoy the warmth of wood under your feet, be it in a hotel room or in a shop!
    Cпецификация
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoak-authentic-sable-diva
    • Тип продукцииDiva
    • Группа продукцииTimeless Natural Hues
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)15
    • Ширина (мм)223
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor