Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva

    Here, the serpentine veins of French oak have been used to create a sense of depth and perspective, topped off with a superb matt finish. This sophisticated interior combines byzantine pink with touches of green and black. Here’s a helpful hint: never combine more than three colours, as together they could clash with the floor.
    Cпецификация
      • French oak Authentic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1022021
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000300
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019703
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000297
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000061
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000065
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000070
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016986
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoak-authentic-topaze-diva
    • Тип продукцииDiva
    • Группа продукцииTimeless Natural Hues
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)385
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor