Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Linen, Diva

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
    The simple white shade of this French oak flooring elegantly brings out the blue and pink areas and helps to create a sense of tranquillity. It also enhances a back-to-basics bedroom, with a cast-iron bed and a mannequin on which to hang tomorrow’s outfit.
    Cпецификация
      • French oak Classic Linen, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1020641
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Linen, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019702
        Random lengths: 495 to 1992 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoak-classic-linen-diva
    • Тип продукцииDiva
    • Группа продукцииDaylight Whites
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)385
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor