Panasonic - Swidget Smart Devices
The Swidget product line has been developed to support the easy integration of Home Automation and Smart Home markets with unique and flexible solutions. Adding a Swidget Insert turns the wired device into a powerful and flexible Smart Home device. The interchangeability of the Swidget Inserts ensure that the system can work with any existing or future Smart Home wireless system.
20/40/60 Control Switch
The 20/40/60 Control Switch has the ability to allow interchangeable Swidget Inserts to be installed, removed or replaced - making Swidget the optimal for building renovations and new construction. The Swidget 20/40/60 Control Switch uses a simple 4-wire interface, making installation simple for any single pole or dry contact application.
PRODUCT DETAILS
125VAC 5A modular Smart Home enabled timer switch
KEY FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |