Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

      Cпецификация
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • Тип продукцииElectrical
      • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2011-02-07
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
      • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Описание Uniclass 2015Cable trays
      • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Номер OmniClass23-37 11 13
      • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
      • Код CSI UniFormat IID50
      • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL