Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a horizontal run. Hinged door included. Requires coupler to attach FRTR6X4YL or FRIDT6X4YL to vertical exit. Accepts optional snap-on cover FRHC12YL6 in conjunction with channel.

    Cпецификация
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.63
      Overall Width (mm) - 371.7
      Overall Height (In.) - 8.38
      Overall Height (mm) - 212.9
      Fitting Type - Vertical Tee
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Part Features - N/A
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-vertical-tee-FRVT12X4YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL