Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4
Panduit

FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4

3.6 из 5 звезд3.6(7 отзывы)

The corrugated loom tubing slit wall measures 1.50" (38.1mm) x 10' (3.0m). It is yellow and made of polyethylene.

    Cпецификация
    • Specifications
      Material - Polyethylene
      Color - Yellow
      Inside Diameter (In.) - 1.48
      Inside Diameter (mm) - 37.6
      Outside Diameter (In.) - 1.73
      Outside Diameter (mm) - 43.9
      Flammability Rating - HB
      Temperature Range - -40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
      Length Per Reel (ft.) - 10
      Length Per Reel (m) - 3.1
      Application - Indoor Use
      Part Features - Provides protection for cables. Slitted for easier install onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-corrugated-loom-tubing-CLT150F-X4
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL