Опубликуйте свои продукты
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896

The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Single-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc.

Cпецификация
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF896
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)95.5
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)13.6
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Номер OmniClass23-19 15 00
  • Наименование OmniClassCommunication Specialties
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL