Опубликуйте свои продукты
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      Cпецификация
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаkeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-12-07
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)3.39
      • Ширина (дюймы)3.39
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Код ETIMEC000007
      • Название ETIMCover frame for domestic switching devices
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-19 15 00
      • Наименование OmniClassCommunication Specialties