Опубликуйте свои продукты
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

    Cпецификация
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL