Опубликуйте свои продукты
AMI Aqua
Paola Lenti

AMI Aqua

3.0 из 5 звезд3.0(7 отзывы)
Struttura in acciaio inox, base in acciaio inox satinato con puntali in materiale plastico. Seduta fissa in poliuretano schiumato a freddo completa di cinghie elastiche per sedia e poltroncina; seduta sfoderabile e rimovibile con cinghie elastiche di molleggio integrate nella struttura in acciaio per poltrona e divani. L’intreccio che riveste la struttura è realizzato a mano in maglia tubolare Chain; per poltrona e divani è possibile abbinare l’intreccio con montanti realizzati in feltro in colori coordinati. I cuscini di seduta, sia fissi che rimovibili, sono disponibili in una selezione dei tessuti di collezione. E' necessario l’utilizzo di uno o più cuscini di appoggio.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAMI
  • Тип продукцииIndoor
  • Группа продукцииSedute
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты