The P-K MODU-FIRE® Forced Draft boiler is a full modulation design that changes both fuel and air at a constant ratio, matching boiler output to the actual heat demand.
With a constant fuel to air ratio, and smooth 5:1 turndown that can track varying loads down to 20% of rated capacity, efficient and clean combustion can be achieved across the entire firing range of the boiler.
Models: N750, N1000, N1500, N2000, N2500, N3000
Features
Advantages
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Южная Корея |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |