Completely packaged, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler requires only five connections in an easy installation, even on combustible floors.
When it comes to small size and big output, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler is hard to beat – Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load, making it ideal for retrofitting. Its state-of-the-art vertical design, utilizing a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, is the key to efficient performance. This design enables it to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance
Models: N750, N1000, N1500, N1700, N2000
Features
Advantages
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Южная Корея |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |