Satisfying Domestic Hot Water Applications
The P-K SONIC® SCD, a stainless steel hot water supply boiler, for domestic hot water applications, exceeds all expectations in performance, material design, and size. It operates up to a certified 97% efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.
Models: SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000
Features
Advantages
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Южная Корея |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |