When it comes to small size but big output, the P-K THERMIFIC VELOX® Direct Fired Water Heater is hard to beat — Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Its state-of-the-art vertical design utilizes a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, enabling the P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Water Heater to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance.
Whether installed as an individual unit or paired with a storage package, the P-K THERMIFIC VELOX® W Series adapts to fit the needs of the application. There are only five connections in this easy installation, and multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load– A unit ideal for retrofitting.
Models: W750, W1000, W1500, W1700, W2000
Features
Advantages
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Южная Корея |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |