Опубликуйте свои продукты
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Cпецификация
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBioPLus-A
    • Тип продукцииBioPlus
    • Группа продукцииA+
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Описание Uniclass 2015Concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 35 21 11
    • Наименование OmniClassConcrete Structural Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls