Опубликуйте свои продукты
BioPLus Standard
BioPLus Standard
    Paver

    BioPLus Standard

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Cпецификация
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK
      33.5 cm thick
      adim radioactivity index 0,306 + 0,015
      CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT
      expanded polystyrene insulation with graphite
      10 cm thick
      thermal conductivity W / mK 0.030
      CHARACTERISTICS OF THE WALL
      thermal transmittance W / m2 K 0,30
      periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.029
      mqK / W thermal resistance 3.12 2
      equivalent thermal conductivity W / mk 0.107
      acoustic insulation by air dB 57
      weight of the masonry Kg / sqm 470
      thickness cast concrete cm 15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBioPLus-Standard
    • Тип продукцииBioPlus
    • Группа продукцииStandard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон