Опубликуйте свои продукты
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
    Paver

    Praga

    Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
    Cпецификация
    • Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPraga
    • Тип продукцииSelf-locking flooring
    • Группа продукцииDesign series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 17
    • Наименование OmniClassMasonry Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction