Опубликуйте свои продукты
ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models
Peerless-AV

ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

The SmartMount® Bumper Accessory is designed to help prevent damage to doorways or walls by providing a non-marring cushion at the outer corners of your Peerless-AV® cart base.

Features

  • Made from non-marring rubberized material
  • Easily attaches with two screws without having to remove the wheels from the cart
  • Corner bumpers protect walls and doorways from damage
Cпецификация
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 4.03" x 4.28" x .33" (102 x 109 x 8mm)
    • Product Weight; 1.0 (.45kg)
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 8.00" x 4.00" x 4.00" (203 x 102 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 3.7lb (1.7kg)
    • Package UPC Code; 735029305286
    • Package Contents; Bumper material, base, mounting hardware & wrench

    Variant ID: 29193658761331

    Variant SKU: ACC-BPR

    Type: Cart / Stand Accessories

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc-bpr
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка