Опубликуйте свои продукты
ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling
Peerless-AV

ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

Peerless-AV’s Unistrut Adaptor for Truss Ceilings is used for flat panel, CRT and projector applications.

Features

  • Unistrut® not included.
  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • For use with 1 5/8" x 1 5/8", 12 gauge Unistrut
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.4lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029204138

    Variant ID: 34322271764611

    Variant SKU: ACC550

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc550
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка