Опубликуйте свои продукты
HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs
Peerless-AV

HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

Cпецификация
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.01" x 13.98" x 4.40" (1118 x 355 x 112mm)
    • Product Weight; 32lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 60lb (27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 18.50" x 5.00" (1219 x 470 x 127mm)
    • Package Ship Weight; 42.8lb (19.4kg)
    • Package UPC Code; 735029339465
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Plate, Universal Adaptor, and Mounting Hardware

    Variant ID: 34228003569795

    Variant SKU: HPF665

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhpf665
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка