Опубликуйте свои продукты
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

The PLP Dedicated Adaptor Plates offer compatibility for displays with a specific VESA® pattern. These adaptor brackets are designed to quickly and easily attach to many Peerless-AV® display mounts that incorporate the PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft and keep your displays safely mounted.

Features

  • All Peerless-AV® PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • Dedicated VESA 200 × 200mm PLP adaptor plate
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplp-v2x2
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка