Опубликуйте свои продукты
PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

The PLP Dedicated Adaptor Plates offer compatibility for displays with a specific VESA® pattern. These adaptor brackets are designed to quickly and easily attach to many Peerless-AV® display mounts that incorporate the PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft and keep your displays safely mounted.

Features

  • Heavy gauge cold rolled steel construction
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Dedicated VESA 600 × 400mm PLP adaptor plate
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern;600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24 x 15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.57kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029254768

    Variant ID: 29193748676723

    Variant SKU: PLP-V6X4

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplp-v6x4
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка