Опубликуйте свои продукты
PLP-V8X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V8X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

The PLP Dedicated Adaptor Plates offer compatibility for displays with a specific VESA® pattern. These adaptor brackets are designed to quickly and easily attach to many Peerless-AV® display mounts that incorporate the PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft and keep your displays safely mounted.

Features

  • Heavy gauge cold rolled steel construction
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • Dedicated VESA 800 × 400mm PLP adaptor plate
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern;800 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50 x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.9lb (5.41kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029254393

    Variant ID: 29193748906099

    Variant SKU: PLP-V8X4

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplp-v8x4
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка