Опубликуйте свои продукты
PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PT630, a low-profile design positions the display just 2.01" (51mm) from the wall. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle.

Features

  • Accommodates 75 x 75 or 100 x 100mm VESA® mounting patterns
  • Adjustable 15° forward tilt and 5° backward tilt for finding the optimal viewing angle
  • Display is positioned only 2.01" (51mm) from wall for a low- profile application
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 2.98" (51 - 76mm)
    • Product Dimensions; 5.43 x 4.50 x 2.01 - 2.98" (138 x 114 x 51 - 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.47lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 5.51 x 2.6 x 7.24" (140.0 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252320

    Variant ID: 34322258985091

    Variant SKU: PT630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpt630
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Код ETIMEC012176
  • Название ETIMAccessories for television
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Номер OmniClass23-37 15 25 19
  • Наименование OmniClassTelevision Mounts

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка