Опубликуйте свои продукты
CRICKET+ 20 A/M
Performance iN Lighting

CRICKET+ 20 A/M

Серия низкопрофильных встраиваемых в грунт светильников класса I.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного алюминия окрашенного в черный цвет - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Алюминиевый корпус для охлаждения - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Защитное стекло повышенной прозрачности - Закрывающее кольцо из окрашенного литого алюминия - Кольцо из литого под давлением алюминия, окрашенного после обработки поверхности покрытие из нержавеющей стали AISI 316 (версии INOX) - Система подключения к сети питания WATER STOP - Наружные винты из нержавеющей стали - Корпус из технополимера заказывается отдельно - При использовании приборов, устанавливаемых на полу, они подвергаются сильной нагрузке. Поэтому, чтобы гарантировать надежную работу и безопасность, необходимо, чтобы установка выполнялась квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями по сборке - Светильники не должны устанавливаться на погруженных участках - Если светильник находится в свободном доступе, убедитесь, что температура стекла соответствует местным правилам установки и эксплуатации. Температура указана на Интернет-сайте, в технической карточке каждого продукта - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI - Для моделей RGBW обращайтесь на предприятие - Модели RGBW, запитываемые под напряжением 48 В пост. т. драйверами SELV, поставляемыми как аксессуары. Управление цветом осуществляется через выход DMX. - Генератор сигналов DMX для моделей RGBW. Заказывать отдельно.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcricket-plus-20-am
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииInground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)270
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000758
  • Название ETIMIn-ground luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Наименование OmniClassBuried Uplights
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)
4.5 из 5 звезд 4.5 (22)