Опубликуйте свои продукты
FOCUS+2 C/W
Performance iN Lighting

FOCUS+2 C/W

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус и рамка из окрашенного литого под давлением алюминия - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Силиконовая прокладка - Крепежный кронштейн, регулируемый, из окрашенного литого алюминия - Запорные винты из нержавеющей стали - Кабельные вводы M20x1.5 для кабелей Ø 7- Ø 12 mm - LEDs высокой мощности с высоким световым потоком последнего поколения - Асимметричная оптика - Элиптическая оптика - Круглосимметричная оптика - Диммируемый (1 -10 В) драйвер по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfocus-plus-2-cw
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-29
  • Номер версии2
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)220
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания