Опубликуйте свои продукты
HEDO+ FT C/EW
Performance iN Lighting

HEDO+ FT C/EW

Светильник наружного применения монтируемый на опору.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227 - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 mm или 76 mm - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Подключение к электрической сети посредством наружного штепсельного соединения IP66 не требующего открытия прибора и выполненного с помощью разъема PA66 с контактами из посеребренной латуни, для кабелей Ø 9 - Ø 12 мм. - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей. - Соответствует стандарту UNI 10819 и региональным Итальянским законам о световом загрязнении - Наружные винты из нержавеющей стали. - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (DM) - Варианты исполнения NEMA укомплектованы NEMA SOCKET, соединённым с диммируемым драйвером DALI, и герметичной пробкой для защиты от короткого замыкания, обеспечивающей работу устройства в режиме включение-выключение. Данные варианты исполнения предназначены для установки совместимых решений SMART. - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhedo-plus-ft-cew
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииUrban light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)565
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Наименование OmniClassLighting Poles
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания