Опубликуйте свои продукты
IN-TENSE PL M2 WHITE TR
Performance iN Lighting

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

Подвесной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Головная часть светильника из стекла с глубокотянутой дизайнерской волнообразной крышкой и аппликациями в виде капель из металла, а также балдахин из литья под давлением - Трубочный подвес из металла и односторонний тросовый подвес с аппликациями в виде капель - Плавные формы для создания скульптурного, динамически вибрирующего эффекта, который словно остановился во времени Светильники доступны с разной световой оптикой: - Световая оптика из очень прозрачного, блестящего стекла с белым керамическим краем (WHITE TR) и встроенной микропризмой для эффективного рассеивания света, минимизации слепящего действия и равномерности освещения - Световая оптика из очень прозрачного, блестящего стекла с черным керамическим краем (BLACK TR) и встроенной микропризмой для эффективного рассеивания света, минимизации слепящего действия и равномерности освещения - Световая оптика из частично прозрачного, блестящего стекла с черным керамическим краем (BLACK DRK) и встроенной микропризмой для эффективного рассеивания света, минимизации слепящего действия и равномерности освещения - Прямое/непрямое распределение света для лучшего ощущения пространства и повышенного визуального комфорта - Технология боковой светодиодной подсветки для равномерного распределения светового излучения по всей поверхности оптики - Общий индекс цветопередачи Ra > 80 - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Возможность регулировки яркости для моделей с системой DALI также через TouchDIM® - Защита от слепимости согласно DIN EN 12464-1 - Сенсорный модуль с управлением освещением в зависимости от дневного света и датчик движения - Специальное цветовое оформление по запросу - вкл. трубочный и тросовый подвесы, питающий кабель и потолочный балдахин
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаintense-pl-m2-white-tr
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииSuspended
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1753
  • Глубина (мм)347
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания