Опубликуйте свои продукты
KHA CITY 26 A/M
Performance iN Lighting

KHA CITY 26 A/M

Серия осветительных колонн для наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного экструдированного алюминия ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Рассеиватель из прозрачного поликарбоната, устойчивого к действию УФ-лучей - Оптика, образованная линзами, специально предназначенными для максимального повышения эффективности и оптимизации светораспределения. Изготовлена из специального оптического УФ- и термостабилизированного поликарбоната для использования со светодиодами с высочайшим пропусканием света - Модели COMFORT разработаны для оптимизации визуального комфорта - Алюминиевый корпус для охлаждения - Прокладка из износостойкого силикона - Отсек для электропроводки - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - Кожух для электрического соединения IP68, выполненный из технополимера, соединен со светильником кабелем H07RN-F, предназначенным для каскадного подключения и подходящим для кабелей Ø 7 - 13,5 мм. Этим обеспечивается возможность установки светильника и подключения к сети без необходимости открывать его - Запорные винты из нержавеющей стали - Основание для крепления к полу выполнено из прочной нержавеющей листовой стали AISI 304 - Монтажные стержни доступны как аксессуары для установки на бетон - Для моделей KHA CITY 12 и KHA CITY COMFORT 12 предлагается в качестве аксессуара основание для напольного крепления, выполненного из нержавеющей листовой стали и предназначенного для закрепления на сборных цоколях (Основание FR) - Для моделей KHA CITY 26 и KHA CITY COMFORT 26 напольное крепление может быть выполнено с помощью оцинкованного стального цоколя, который должен быть замурован прямо в бетон, или основания из нержавеющей стали для крепежа к полу на специальных плитках (не в комплекте) или сборных цоколях, и оба предлагаются как аксессуары
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkha-city-26-am
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииBollard and column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2600
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)155
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Наименование OmniClassLighting Bollards

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания