Опубликуйте свои продукты
KHA TECH 9 C/EW
Performance iN Lighting

KHA TECH 9 C/EW

Серия тумбовых светильников для наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из нержавеющей стали AISI 316 с электрополировкой или алюминия с порошковым покрытием из полиэстера зависимости от версии, в зависимости от версии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Рассеиватель из прозрачного поликарбоната, устойчивого к действию УФ-лучей - Оптика, образованная линзами, специально предназначенными для максимального повышения эффективности и оптимизации светораспределения. Изготовлена из специального оптического УФ- и термостабилизированного поликарбоната для использования со светодиодами с высочайшим пропусканием света - Алюминиевый корпус для охлаждения - Прокладка из износостойкого силикона - Отсек для электропроводки - Кожух для электрического соединения IP68, выполненный из технополимера, соединен со светильником кабелем H07RN-F, предназначенным для каскадного подключения и подходящим для кабелей Ø 7 - 13,5 мм. Этим обеспечивается возможность установки светильника и подключения к сети без необходимости открывать его - Запорные винты из нержавеющей стали - Основание для крепления в пол из литого под давлением алюминия, с порошковой окраской после химической обработки поверхности - В качестве аксессуаров предлагаются прочные плиты для напольного крепления, сделанные из листовой стали INOX AISI 304. Они также рекомендованы для любой установки в общественных местах с большим количеством людей - Для установки в бетон предлагаются в качестве аксессуаров монтажные болты, совместимые со стандартной фундаментной плитой, из литого под давлением алюминия, и аксессуар Base HU (Heavy Use) из нержавеющей стали - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkha-tech-9-cew
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииBollard and column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)155
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Наименование OmniClassLighting Bollards

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания