Опубликуйте свои продукты
LASER+ 30 EXTREME A/M
Performance iN Lighting

LASER+ 30 EXTREME A/M

Мощный светодиодный прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Несущая конструкция из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Рассеиватель с интегрированной оптикой из прозрачного технополимера, стабилизированного действию УФ-лучей и нагреву - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Высокоэффективный рассеиватель из анодированного экструдированного алюминия - Благодаря исключительному теплообмену, который обеспечивается рассеивателем из анодированного экструдированного алюминия, светильники работают при максимальной температуре окружающей среды в 50°C без срабатывания аварийного устройства для снижения мощности системы - Коробка для подключения к электросети из литого под давлением алюминия, с порошковой окраской после химической обработки поверхности - Электрическое соединение посредством наружного быстрого соединителя вилка/розетка IP66, обеспечивающее подсоединение к источникам питания без необходимости открывать осветительный прибор, из полиамида PA66; 7 полюсов для кабелей Ø 13 - Ø 18 мм (LASER+ 30), или 5 полюсов для кабелей Ø 13 - Ø 18 мм (LASER+ 20) - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей - укомплектованы прочным кронштейном из литого под давлением алюминия, с порошковой окраской после химической обработки поверхности - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирной порошковой окраской после горячего цинкования (LASER+ 10) - Запорные винты из нержавеющей стали - Значение мощности для LASER+ приводится с учетом потерь в соответствующем блоке питания - Градуированый гониометр для нацеливания - Для запитывания LASER+ использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Источники питания с диммированием DALI и DMX-RDM доступны в герметичных корпусах с IP66. Электрическое соединение между ними и соответствующими прожекторами должно быть выполнено с помощью кабеля максимальной длиной 100 м - Обеспечить правильный подбор прожекторов и блоков питания, обратить внимание на модели и число каналов подключения: 2 канала (2CH) и 3 канала (3CH) - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - В варианты исполнения LASER+ 10 входит источник питания, находящийся в отсеке для электропроводки из окрашенной листовой стали. Электрическое соединение выполнено внутри специальной соединительной коробки из полиамида с кабельным вводом защищенным от разрыва/перетирания кабеля M25x1.5 для кабелей Ø 9 - Ø 16 мм - Модели LASER+ 10 поставляются с серийным оснащением, в зависимости от модели, диммируемыми драйверами DALI или драйверами и системой диммирования DMX-RDM - Варианты исполнения LASER+ 10 укомплектованы дополнительным устройством для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (CM и DM) - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - По установке UP LIGHT обращаться к производителю - Design by GIORGIO LODI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlaser-plus-30-extreme-am
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)796
  • Глубина (мм)710
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания