Опубликуйте свои продукты
MIMIK 10 CEILING TECH
Performance iN Lighting

MIMIK 10 CEILING TECH

Серия светодиодных приборов для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, с полиэфирной порошковой окраской - Рассеиватель из плоского закаленного прозрачного стекла, с внутренним травлением, для вариантов MIMIK 10 CEILING. - Диффузор из плоского микропризматического закаленного стекла с печатью на внутренней поверхности для версий MIMIK 10 CEILING TECH - Силиконовая прокладка - Светодиодные версии поставляются в комплекте с источником питания 220/240 В 50/60 Гц - В вариантах MIMIK 10 CEILING оптический прибор состоит из технополимерных линз с высоким коэффициентом пропускания и различного распределения света для выполнения конкретных светотехнических задач. - Варианты CEILING доступны с круговой оптикой узкого пучка (C/I).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-10-ceiling-tech
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior ceiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-11
  • Номер версии2
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)127
  • Глубина (мм)127
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Код ССКПУ ООН39111521
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания