Опубликуйте свои продукты
MIMIK 10 POST 600
Performance iN Lighting

MIMIK 10 POST 600

Ландшафтные тумбовые LED светильники.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из окрашенного литого под давлением алюминия - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Отражатель из чистого атласного алюминия (Al 99,98) - Силиконовая прокладка - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем QUICK в комплекте с кабелем - Интегрированный стандартный источник питания - Запорные винты из нержавеющей стали - Опора из окрашенного экструдированного алюминия - Основание в комплекте - Подходит для установок, в которых требуются антибликовые устройства
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-10-post-600
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-11
  • Номер версии2
  • Высота (мм)653
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Наименование OmniClassLighting Posts
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания