Опубликуйте свои продукты
MIMIK 30 CP/T2
Performance iN Lighting

MIMIK 30 CP/T2

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, с полиэфирной порошковой окраской - Процесс из 13 различных этапов подготовки полиэстерного порошкового покрытия для высокой стойкости к UV-лучам и атмосферным осадкам - Силиконовая прокладка - Светодиодные версии поставляются в комплекте с источником питания 220/240 В 50/60 Гц - Диффузор из плоского микропризматического стекла с трафаретной печатью на внутренней поверхности для версий MIMIK FLAT - Диффузор из закаленного стекла с внутренней трафаретной печатью для версий MIMIK - Светильники MIMIK имеют группу оптик, состоящую из технополимерных линз с высоким коэффициентом пропускания с различным распределением света для выполнения разных задач освещения
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-30-cpt2
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-11
  • Номер версии2
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)64
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
3.3 из 5 звезд 3.3 (8)