Опубликуйте свои продукты
ORION H B
Performance iN Lighting

ORION H B

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного ISO 9227 литого под давлением алюминия - Плоский стеклянный диффузор с внутренними шелкографическими микропризмами - Алюминиевый отражатель - Силиконовая прокладка - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаorion-h-b
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
3.3 из 5 звезд 3.3 (8)