Опубликуйте свои продукты
ORION V B NB
Performance iN Lighting

ORION V B NB

Настенный светодиодный светильник.
Cпецификация
  • - Корпус небольших размеров из окрашенного алюминия, отлитого под давлением - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Алюминиевый отражатель - Прокладка из износостойкого силикона - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 1 kV - Запорные винты из нержавеющей стали
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаorion-v-b-nb
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты