Опубликуйте свои продукты
PADO
Performance iN Lighting

PADO

Ландшафтные тумбовые LED светильники.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Адаптер для опор Ø 42-45 мм из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирной порошковой краской, заказывается отдельно - Стеклянный диффузор матированный изнутри - Прокладка из износостойкого силикона - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем QUICK в комплекте с кабелем - Устройство в комплекте с драйвером - Запорные винты из нержавеющей стали - Опора из окрашеного экструдированого алюминия (h 600 mm) с основанием для модели PADO 600 - Опора из окрашеного экструдированого алюминия (h 900 mm) с основанием для модели PADO 900 - Опора из окрашеного экструдированого алюминия (h 1200 mm) с основанием для модели PADO 1200 - Подходит для установок, в которых требуются антибликовые устройства - Подходит для установки на существующие опоры Ø 60 мм (PADO / PADO BASIC)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpado
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)208
  • Глубина (мм)208
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Наименование OmniClassLighting Bollards
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (22)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)