Опубликуйте свои продукты
POLO+ 2 A/EW
Performance iN Lighting

POLO+ 2 A/EW

Настенный светодиодный светильник.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия - Диффузор из сверхпрозрачного, закаленного изнутри матированного стекла с шелкографией - Прокладка из износостойкого силикона - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Запорные винты из нержавеющей стали - Подходит для установок, в которых требуются антибликовые устройства - Версия POLO + 2 / I комплектуется переключателем
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpolo-plus-2-aew
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)79
  • Ширина (мм)149
  • Глубина (мм)86
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания