Опубликуйте свои продукты
QUASAR 60 DOUBLE TECH
Performance iN Lighting

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия ISO 9227 - Стеклянный диффузор, окрашенный изнутри для создания однородного и рассеянного света - Диффузор из плоского микропризматического стекла с трафаретной печатью внутри для версий TECH - Отражатель из чистого атласного алюминия (Al 99,98) - Силиконовая прокладка - ариант исполнения EM/3P предусматривает работу осветительных приборов как в нормальном режиме так и в аварийном в течении 3 часов - Версии EM/3 предусматривают использование одного и того же LED как для общего так и аварийного освещения
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаquasar-60-double-tech
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)606
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания