Опубликуйте свои продукты
ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE
Performance iN Lighting

ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE

Street lighting device with cover, frame, and pole attachment in EN AB 46100 die-cast aluminium with low copper content.
Cпецификация
  • - Polyester powder coated - High-power LED - Printed Circuit Board (PCB) in metal core - Common mode surge protection up to 10kV - With safety switch - Cable plate in PA6.6 + glass fiber - Cable input via PG13.5 cable gland - High reflective aluminium optical system - Tempered flat glass with 4 mm thickness - Opening and closing system with integrated front handle - It can be used up to 50°C of ambient temperature but with reduced currents as indicated in the instruction manual - Suitable for installation both on top of the pole and offset with 5° pitch adjustment
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаroad-5-mini-2x3-led-wide
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)215
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)560
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания