Опубликуйте свои продукты
SPIDER+ 20 S/W
Performance iN Lighting

SPIDER+ 20 S/W

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Прокладка из износостойкого силикона - Крепежные винты и стержни из нержавеющей стали - Отражатель из особо чистого полированного алюминия - Запорные винты из нержавеющей стали - Стальная поворотная скоба, покрытая порошковой краской с упрощённой системой крепления светильника - Укомплектован 0,7 m H05RN-F 3G1 mm² кабеля - Светильник предназначен для работы на двух установленных уровнях мощности, выбираемых конечным пользователем с помощью специальной внешней кнопки (версии MULTIPOWER) - Электрическое соединение посредством наружного быстрого соединителя вилка/розетка IP68, позволяющее подсоединение к сети без необходимости открывать осветительный прибор; изготовление из технополимера, 3 полюсов x 1.5/2.5 мм², для кабеля Ø 8 - Ø 12 мм (версии MULTIPOWER) - Приведённые характеристики светового потока относятся к максимальной мощности - Design by GIORGIO LODI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspider-plus-20-sw-1
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)64
  • Ширина (мм)164
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания