Опубликуйте свои продукты
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER
Performance iN Lighting

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Светильник наружного применения монтируемый на опору.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227 - Крепление к столбу из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанное полимерным покрытием из полиэстера, для столбов Ø 60 мм - Отражатель из особо чистого полированного алюминия - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Диффузор устанавливается с помощью силиконового герметика устойчивого к высоким температурам на корпус светильника - Прокладка из износостойкого силикона - Подключение к электрической сети посредством наружного штепсельного соединения IP66, в комплекте с кабелем, не требующего открытия прибора и выполненного с помощью разъема PA66 с контактами из латуни, для кабелей Ø 6.5 - Ø 10 мм. - Светильник предназначен для работы на двух установленных уровнях мощности, выбираемых конечным пользователем с помощью специального провода, находящегося в быстром соединителе - Устройство в комплекте с драйвером - Наружные винты из нержавеющей стали - Приведённые характеристики светового потока относятся к максимальной мощности - Монтажный комплект для опор Ø 76 мм предлагается в качестве комплектующей детали
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspider-plus-post-aew
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)220
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНResidential street lights
  • Код ССКПУ ООН39111608
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания