Опубликуйте свои продукты
SPILLO
Performance iN Lighting

SPILLO

Серия LED ладшафтных наружных тумбовых и устанавливаемых на опорах светильников.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия - Прокладка из износостойкого силикона - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем QUICK в комплекте с кабелем - Водонепроницаемые кабельные вводы M25x1.5 для кабелей Ø 9- Ø 14 mm - Наружные винты из нержавеющей стали. - Аналоговый диммируемый ВЧ балласт 1-10 В - Каждый LED подключен к электронному защитному устройству (NUD), способным обходить его в случае неисправности - «БЕЗОПАСНОЕ СВЕТОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ», которое гарантирует равномерное распределение света даже в случае выхода из строя некоторых светодиодов - Поставляется с 1 m подключеным HORNF-5 кабелем - Варианты исполнения с оптикой "CP" отличаются асимметричным распределением света, подходящим для освещения пешеходных и велосипедных дорожек - Поставляется в комплекте с блоком питания 220/240 В 50/60 Гц - Подходит для установок, в которых требуются антибликовые устройства
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspillo
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииUrban light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-11
  • Номер версии2
  • Высота (мм)187
  • Ширина (мм)587
  • Глубина (мм)587
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Наименование OmniClassLighting Poles
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания