Опубликуйте свои продукты
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW
Performance iN Lighting

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Серия линейных настенных светодиодных светильников.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного экструдированного алюминия - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Торцевые заглушки из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием - Прокладка из износостойкого силикона - Запорные винты из нержавеющей стали - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем в комплекте с кабелем - Настенный крепежный кронштейн с шарниром, который позволяет направлять светильник - Алюминиевое основание ПРА для эффективного рассеивания тепла компонентов - Устройство в комплекте с драйвером - Выпускаются модели с драйвером вкл-откл, диммируемые DALI - Регулировка цвета и яркости через систему Tunable White - Версии TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8 - Генератор сигналов DMX для моделей RGBW. Заказывать отдельно
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrip-square-plus-1032-rgbw
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)71
  • Ширина (мм)1032
  • Глубина (мм)139
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания